SLC440COM-ER-0890-30
Artikelnummer:103003947

Produktbeskrivelse
- Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
- Status og diagnose via app med Bluetooth
- Automatikstart eller genstartspærre
- Aktiv indstillingshjælp integreret
- Processikkerhed ved højeste grad af disposition
- Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
- Valgfri beskyttelsesklasse IP69 med beskyttelseskapsling (tilbehør)
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSLC440COM-ER-0890-30
Artikenummer (Bestillingsnummer)103003947
EAN (European Article Number)4030661435251
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Bemærk (softwareversion)as of 2024 Version 4.0
Materiale til kapslingAluminium
Reaktionstid, maksimum10ms
Bruttovægt1.520g
Bluetooth-transmissionseffekt, maksimum2µW
Bluetooth-transmissionsfrekvens2.400 … 2.483GHz
Niveau for udstråling i henhold til EN 12198-1Category 0
Risikogruppemærkning af lampesystemer i overensstemmelse med EN 62471free group
Generelle data - egenskaber
GenstartspærreJa
Integreret display, status Ja
Integreret display, diagnoseJa
Antal afsikre digitale udgange2
Antal stråler44
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-14
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s30mm
Højde på beskyttelsesfelt890mm
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,3m
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum10m
Følernes bølgelængde880nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeTilslutning
Tilslutning Stik, ModtagerIndbygningsstik M12, 5 polet
Tilslutning, Stik, SenderIndbygningsstik M12, 4 polet
Længde på tilslutningskablet, maksimum100m
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler33mm
Bredde på føler27,8mm
Højde på føler931mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz
Modstand over for slag10 g, 16 ms, iht. EN 60028-2-29
BeskyttelsestalIII
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -20 % / +20 %
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm, Sender200mA
Forsyningsstrøm, Modtager700mA
Electrical data - Control inputs
Betegnelse, kontrolindgangeRelease / restart interlock
Aktiveringstid for manuel start100 … 1500ms
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, SikkerhedsudgangeOSSD 1 og OSSD 2
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,25A
Koblingselementernes udførelseOSSD, kortslutningssikker, p-type
Reststrøm Ir, maksimum1mA
Testpulsinterval, typisk750ms
Testpulsens varighed, maksimum0,15ms
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC2
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1C2
Lastkapacitet, maksimum0,05µF
Lastinduktivitet, maksimum2H
BemærkThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Koblingsspænding0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
BemærkAccording to EN 61131-2
BemærkIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Tilstandsvisning - LED 01
Status LEDOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
LED-positionReceiver
Tilstandsvisning - LED 02
Status LEDtransmitting and status
LED-positionEmitter
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)protective mode/automatic, restart interlock, setting mode
Pin-tildeling
ForbindelseReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 2OSSD 1 Safety output 1
PIN 30 VDC Power supply
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
ForbindelseEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2Do not connect a signal (do not wire)
PIN 30 VDC power supply
PIN 4Do not connect a signal (do not wire)
Inkluderet
Inkluderet Sæt med 2 montagevinkler
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB-E 301
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.07.2026, 04.07