SLC445-ER-0170-30-01
Artikelnummer:103005403

Produktbeskrivelse
- Multifunktionel
- Muting
- Cyklusdrift
- Dobbelt kvittering
- Status og diagnose via 7-segmentvisning
- Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
- Aktiv indstillingshjælp integreret
- Afblænding: fast/bevægelig
- Status og diagnose via 7-segmentvisning
- Integreret kontaktorkontrol
- Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSLC445-ER-0170-30-01
Artikenummer (Bestillingsnummer)103005403
EAN (European Article Number)4030661436166
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterCLC/TS 61496-2EN IEC 61496-1
Bemærk (softwareversion)as of 2024 Version 1.0
Materiale til kapslingAluminium
Reaktionstid, maksimum10ms
Bruttovægt580g
Niveau for udstråling i henhold til EN 12198-1Category 0
Risikogruppemærkning af lampesystemer i overensstemmelse med EN 62471free group
Generelle data - egenskaber
MutingfunktionJa
OverrideJa
Urkontrol mulig Ja
GenstartspærreJa
KontaktorovervågningJa
Strålekodning Ja
Fade-out-funktionJa
7-delt displayJa
Integreret display, status Ja
Integreret display, diagnoseJa
Reduceret opløsning Ja
Antal afsikre digitale udgange2
Antal stråler8
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-14
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s30mm
Højde på beskyttelsesfelt170mm
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,3m
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum10m
NoteReduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C
Følernes bølgelængde880nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeTilslutning
Tilslutning Stik, ModtagerIndbygningsstik M12, 12 polet
Tilslutning, Stik, SenderIndbygningsstik M12, 4 polet
Længde på tilslutningskablet, maksimum100m
Forbindelse (mekanisk)with metal thread
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler33mm
Bredde på føler27,8mm
Højde på føler (modtager)261mm
Højde på føler (sender)251mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz
Modstand over for slag10 g, 16 ms, iht. EN 60028-2-29
BeskyttelsestalIII
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) netdel Imax 2,0 A, iht. EN 60204 (netsvigt ≤ 20 ms))
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm, Sender200mA
Forsyningsstrøm, Modtager700mA
Elektriske data - spændingsforsyning eksterne enheder
Betegnelse, spændingsforsyningML
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current250mA
Electrical data - Control inputs
Betegnelse, kontrolindgangeS1, S2, MSG 1 and MSG 2
Omkoblingstærskler0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Strømforbrug0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Aktiveringstid for manuel start50 … 1500ms
Bemærksignal transmission in case of falling edge
Electrical data - Control inputs EDM
Betegnelse, kontaktor styrer EDM (feedbacksløjfer)D_IN
Omkoblingstærskler0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Strømforbrug0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Svartid for eksterne enheder, maksimum500ms
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, SikkerhedsudgangeOSSD 1 og OSSD 2
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,25A
Koblingselementernes udførelseOSSD, kortslutningssikker, p-type
Reststrøm Ir, maksimum1mA
Testpulsinterval, typisk750ms
Testpulsens varighed, maksimum0,1ms
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC3
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1C2C3
Lastkapacitet, maksimum2,2µF
Lastinduktivitet, maksimum2H
BemærkThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Koblingsspænding0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
BemærkAccording to EN 61131-2
BemærkIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Ledningsmodstand, maksimum2,5Ω
Tilstandsvisning - LED 01
Status LEDOSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information
LED-positionReceiver
Tilstandsvisning - LED 02
Status LEDtransmitting and status
LED-positionEmitter
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Automatic operation, restart inhibit, double confirmation, contactor control, object blanking (non-changeable position and changeable position), alternative beam coding, muting, cycle, multiple sampling
Pin-tildeling
ForbindelseReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 20 VDC power supply
PIN 3Release S1 Input Release S1
PIN 4OSSD 1 Safety output 1
PIN 5D_OUT Operating Mode
PIN 6OSSD 2 Safety output 2
PIN 7Muting operation: ML Muting lamp
Cyclic mode: not used
Cyclic mode: not used
PIN 8Input Release S2
PIN 9Muting operation: D_IN Input EDM, belt-stop, muting enable
Cyclic mode: D_IN Input EDM
Cyclic mode: D_IN Input EDM
PIN 10Muting operation: MSG 2 Switching input muting sensor group MSG 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2
PIN 11Not used
PIN 12Muting operation: MSG 1 Switching input muting sensor group MSG 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1
ForbindelseEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2COD1 Coding 1
PIN 30 VDC power supply
PIN 4COD2 Coding 2
Inkluderet
Inkluderet Sæt med 2 montagevinkler
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB-E 301
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.07.2026, 01.49