SLG 210-E/R0500-02- 12
Artikelnummer:101161107
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kategori 2
- BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLG 220)
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseSLG 210-E/R0500-02- 12
Artikenummer (Bestillingsnummer)101161107
eCl@ss number, version 12.027-27-27-03
eCl@ss number, version 11.027-27-27-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-03
ETIM number, version 7.0EC001832
ETIM number, version 6.0EC001832
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Design af flerstrålet fotoelektrisk barriereSender og modtager adskilte
Materiale til kapslingAluminium
Stråledistance500mm
Reaktionstid, maksimum6ms
Bruttovægt3.950g
Generelle data - egenskaber
Strålekodning Ja
Integreret display, status Ja
Integreret display, diagnoseJa
Antal afsikre digitale udgange2
Antal stråler2
Klassifikation
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-12
Mekaniske data
Højde på beskyttelsesfelt510mm
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0m
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum6m
Følernes bølgelængde950nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeTilslutning
Tilslutning Stik, ModtagerIndbygningsstik M12, 5 polet
Tilslutning, Stik, SenderIndbygningsstik M12, 5 polet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler35mm
Bredde på føler45mm
Højde på føler711mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur+0 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-20 ... +70 °C
BeskyttelsestalIII
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal24V
Elektrisk effektforbrug af modtager3W
Elektrisk effektforbrug af sender2W
Længde af kabel, maksimum100m
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,5A
Koblingselementernes udførelseP-type
Inkluderet
Inkluderet Sender + modtager, monteringsvinkelbeslag, T-spor
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSCR 402R-301
Bemærk
Bemærk (generelt)I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 0,3 mA.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.10.2026, 14.01