SLG 415I-E/R0900-04-12-H
Artikelnummer:101186040
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kategori 4
- BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLG 425I)
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseSLG 415I-E/R0900-04-12-H
Artikenummer (Bestillingsnummer)101186040
eCl@ss number, version 12.027-27-27-03
eCl@ss number, version 11.027-27-27-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-03
ETIM number, version 7.0EC001832
ETIM number, version 6.0EC001832
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Design af flerstrålet fotoelektrisk barriereSender og modtager adskilte
Materiale til kapslingAluminium
Stråledistance300mm
Reaktionstid, maksimum7ms
Bruttovægt7.000g
Generelle data - egenskaber
Indledende fejlsignalJa
MutingfunktionJa
OverrideJa
GenstartspærreJa
Strålekodning Ja
Integreret display, status Ja
Integreret display, diagnoseJa
Antal afsikre digitale udgange2
Antal stråler4
Klassifikation
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-14
Mekaniske data
Højde på beskyttelsesfelt910mm
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0m
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum60m
Følernes bølgelængde950nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeTilslutning
Tilslutning Stik, ModtagerIndbygningsstik M23, 19 polet
Tilslutning, Stik, SenderIndbygningsstik M12, 5 polet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler50mm
Bredde på føler60mm
Højde på føler1.176mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-20 ... +70 °C
BeskyttelsestalIII
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal24V
Elektrisk effektforbrug af modtager6W
Elektrisk effektforbrug af sender3W
Længde af kabel, maksimum100m
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,5A
Koblingselementernes udførelseP-type
Inkluderet
Inkluderet Sender + modtager, monteringsvinkelbeslag, T-spor
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSCR 402R-301
Bemærk
Bemærk (generelt)2 eller 4 dæmpende følere kan forbindes.Dæmpningsfølerne (f.eks. LF 50) skal bestilles separat.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.07.2026, 08.01