SLG240COM-ER-0900-04
Artikelnummer:103016127

Produktbeskrivelse
- Sikkerhedstype 2 ifølge IEC 61496-1
- Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
- Pålideligt sikkerhedskoncept ved fejlkilder (EMC, svejsegnister)
- Processikkerhed ved højeste grad af disposition
- Aktiv indstillingshjælp integreret
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSLG240COM-ER-0900-04
Artikenummer (Bestillingsnummer)103016127
EAN (European Article Number)4030661506548
eCl@ss number, version 12.027-27-27-03
eCl@ss number, version 11.027-27-27-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-03
ETIM number, version 7.0EC001832
ETIM number, version 6.0EC001832
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Bemærk (softwareversion)as of 2017 Version 1.0
Master- eller slave funktionJa
Materiale til kapslingAluminium
Reaktionstid, maksimum10ms
Bruttovægt1.540g
Niveau for udstråling i henhold til EN 12198-1Category 0
Risikogruppemærkning af lampesystemer i overensstemmelse med EN 62471free group
Generelle data - egenskaber
Kan kaskadeJa
GenstartspærreJa
Fade-out-funktionJa
Integreret display, status Ja
Integreret display, diagnoseJa
Antal afsikre digitale udgange2
Antal stråler4
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, tilc
Kontrolkategori2
PFH-værdi8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i1
Brugstid20År
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-12
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s300mm
Højde på beskyttelsesfelt900mm
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,3m
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum12m
Følernes bølgelængde880nm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel100m
TilslutningsmådeTilslutning
Tilslutning Stik, ModtagerIndbygningsstik M12, 5 polet
Tilslutning, Stik, SenderIndbygningsstik M12, 4 polet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler33mm
Bredde på føler27,8mm
Højde på føler971mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz
Modstand over for slag10 g, 16 ms, iht. EN 60028-2-29
BeskyttelsestalIII
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) netdel Imax 1,0 A, iht. EN 60204 (netsvigt ≤ 20 ms))
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm, Sender200mA
Forsyningsstrøm, Modtager700mA
Electrical data - Control inputs
Betegnelse, kontrolindgangeReset and Test
Omkoblingstærskler0 V (LOW)24 V (HIGH)
Aktiveringstid for manuel start100 … 1500ms
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, SikkerhedsudgangeOSSD 1 og OSSD 2
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,25A
Koblingselementernes udførelseOSSD, kortslutningssikker, p-type
Reststrøm Ir, maksimum1mA
Testpulsinterval, typisk750ms
Testpulsens varighed, maksimum0,15ms
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC2
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1C2
Lastkapacitet, maksimum0,05µF
Lastinduktivitet, maksimum2H
BemærkThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Koblingsspænding0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
BemærkAccording to EN 61131-2
BemærkIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Tilstandsvisning - LED 01
Status LEDOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
LED-positionReceiver
Pin-tildeling
ForbindelseReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 2OSSD 1 Safety output 1
PIN 30 VDC Power supply
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Reset Restart interlock (manual reset)
ForbindelseEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2Test Test input
PIN 30 VDC power supply
PIN 4Slave Series wiring
Inkluderet
Inkluderet Sæt med 2 montagevinkler
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB-E 301
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.07.2026, 18.54