SMS 3 75-100
Artikelnummer:101148639
Arkiv

Produktbeskrivelse
- BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SMS 4 / SMS 5)
- Ekstrem robust version
- Modulær koblingsmåttesystem
- Specielle størrelser er tilgængelige ved forespørgsel
- Vedligeholdelsesfri
- 100% aktuatoroverflade
- Enkel montering
- Glidefri overflade
- Høj modstandsdygtighed overfor kemikalier
- Ingen ekstra afsluttende modstandselement påkrævet
- Ingen ekstra grundplade
- 4-ledning tilsluttende kabel
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseSMS 3 75-100
Artikenummer (Bestillingsnummer)101148639
EAN (European Article Number)4030661147697
eCl@ss number, version 12.027-27-34-02
eCl@ss number, version 11.027-27-34-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-34-02
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN ISO 13850
Materiale modstand (Syre)god til fremragende
Materiale på overfladen / Overflade materialeplastisol
Reaktionstid, maksimum50ms
Bruttovægt18.000g
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum5.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)>> 1 million koblinger EC prototype afprøvet
Aktuator kraft, maksimum300N
Admissable load20N/mm2
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel6m
TilslutningsmådeKabel
Tilslutningskvadrat , maksimum4 x 0,75 mm²
Kvadrat18AWG
Mekaniske data - afmåling
Længde1.000mm
Bredde750mm
Højde12mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Opbevaring samt transport temperatur-20 ... +50 °C
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB 301HC/R,SRB 301HC/T
Info - Modstand over for kemikalier
Materiale modstand (Vand)fremragende
Materiale modstand (Alkohol)godt
Materiale modstand (Aldehyde)god til fremragende
Materiale modstand (Mineralsyrer)god til fremragende
Materiale modstand (Organiske syrer)god til fremragende
Materiale modstand (Petrolium)middelmådig til god
Materiale modstand (Olie)godt
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.08.2026, 10.05