SMS 4-750-1300
Artikelnummer:101215877

Produktbeskrivelse
- Robust design
- Modulær koblingsmåttesystem
- Specielle størrelser er tilgængelige ved forespørgsel
- Vedligeholdelsesfri
- Enkel montering
- Glidefri overflade
- Høj modstandsdygtighed overfor kemikalier
- Ingen ekstra afsluttende modstandselement påkrævet
- Ingen ekstra grundplade
- 4-ledning tilsluttende kabel
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSMS 4-750-1300
Artikenummer (Bestillingsnummer)101215877
EAN (European Article Number)4030661404530
eCl@ss number, version 12.027-27-34-02
eCl@ss number, version 11.027-27-34-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-34-02
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN ISO 13849-1EN ISO 13856-1
Materiale på overfladen / Overflade materialePolyuretan PUR
Shore hardness78 ±5 A
Grammage25kg/m2
Reaktionstid, maksimum25ms
MaintenanceAnnual maintenance is recommended.maintenance free
Bruttovægt25.000g
Generelle data - egenskaber
Kan kaskadeJa
Klassifikation
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Safety Integrity Level (SIL), egnet i2
Brugstid20År
Bemærk (kategori)Indtil maks. 52000 koblingscyklusser pr. år ved maks. 60 % kontaktbelastning. Anden anvendelse på forespørgsel.
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuator kraft150N
Bemærk (aktuator kraft)Med kugleformet krop Ø 80 mm
Inactive border16mm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel6m
TilslutningsmådeKabel
Antal ledningsårer4
Kvadrat0,34mm²
Kvadrat22AWG
Mekaniske data - afmåling
Længde1.300mm
Bredde750mm
Højde14mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur+0 ... +60 °C
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderPROTECT-SELECT-CCSRB 301HC/R,SRB 301HC/TSRB-E-301ST
Info - Modstand over for kemikalier
Materiale modstand (Vand)Stabil
Materiale modstand (10% Syrer)Stabil
Materiale modstand (10% Baser)Stabil
Materiale modstand (Benzin)Stabil
Materiale modstand (Olie)Stabil
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.10.2026, 19.56