Spærringsmærke SZ 16/335
Artikelnummer:101110500

Produktbeskrivelse
- For at forhindre utilsigtet lukning, f.eks. ved vedligeholdelse
- Til indviklet anlæg
- Forhindrer aktivering af afbryderen
- Op til 6 hængelåse kan monteres
- Spærringsmærket kan monteres på en kæde i nærheden af sikkerhedsafbryderen
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSpærringsmærke SZ 16/335
Artikenummer (Bestillingsnummer)101110500
EAN (European Article Number)4030661104270
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
MaterialeRustfrit stål
Bruttovægt55g
Bemærk
Bemærk (generelt)Up to 6 padlocks.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.07.2026, 02.03