SRB-E-301MC-CC
Artikelnummer:103016932

Produktbeskrivelse
- Plug-in Wago-klemmer kodet
- 1 Signalkontakt
- Egnet til applikationer indtil kat. 4 / PL e og bis SIL 3
- 1- eller 2-kanals signalovervågning
- Start- / tilbagekoblingssløjfeovervågning
- Valgfri kortslutningsregistrering
- 3 sikkerhedskontakter stopkategori 0
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSRB-E-301MC-CC
Artikenummer (Bestillingsnummer)103016932
EAN (European Article Number)4030661511603
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULusIFA
Globale egenskaber
ForskrifterEN 60204-1EN 60947-5-1EN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
KlimastressEN 60068-2-78
Clearances and creepage distancesEN 60664-1
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret
Bruttovægt250g
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikringJa
Registrering af ledningsbrud Ja
KortslutningsregistreringJa
Aftagelige terminalerJa
StartindgangJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Automatisk reset-funktionJa
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Antal hjælpekontakter1
Antal LEDs5
Antal bryderkontakter2
Antal sikkerhedskontakter, STOP 03
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
STOP kategori 0
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, tile
Kategori iht. EN ISO 138494
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
PFH-værdi6,00 x 10⁻⁹/h
PFDavg value4,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
FastgørelseHurtig fastgørelse til standard DIN skinne iht. IEC 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserEN 60947-1
Tilslutningskvadrat, minimum0,2 mm², fleksibel0,2 mm², stiv0.25 mm², flexible with ferrule
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm², fleksibel1,5 mm², stiv1.5 mm², flexible with ferrule
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådet
Forbindelse (mekanisk)aftagelige Wago-klemmer
Mekaniske data - afmåling
Bredde22,5mm
Højde98mm
Dybde115mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Vibrationsbestandighed10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs250V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs4kV
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz60Hz
Driftsspænding24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Forsyningsspænding24VDC
Elektrisk effektforbrug2,9W
Elektrisk effektforbrug5VA
Elektriske data, maksimum1A
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Drop-ud-forsinkelse i tilfælde af strømsvigt, maksimum50ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, maksimum10ms
Bridging in case of voltage dips, typically40ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, maksimum120ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}20ms
Afbryderfrekvens, maksimum0,3Hz
Materiale til kontakterne, elektriskAg-Ni, selvrensende, tvangsstyret
Protection circuit, externA suitable protective circuit must be provided for inductive loads
Electrical data - Control inputs EDM
Betegnelse, kontaktor styrer EDM (feedbacksløjfer)X2
Current consumption at 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgangeS12 og S22
Strømforbrug ved 24V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Elektriske data - sikre relæudgange
Designation, Safe relay outputs13-14, 23-24 and 33-34
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Brydeevne, minimum10VDC
Brydeevne, minimum10mA
Brydeevne, maksimum250VAC
Brydeevne, maksimum6A
Fuse rating, Safe relay outputsSafety fuse 6 A slow blowSafety fuse 10 A quick blow
Noteexternal (Ik = 1000 A)to EN 60947-5-1
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Designation, Relay outputs (auxiliary contacts)41-42
Brydeevne, maksimum24VDC
Brydeevne, maksimum1A
Fuse rating, Relay outputs (auxiliary contacts)Safety fuse 1 A slow blowSafety fuse 1.5 A quick blow
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandeIntern driftsspænding UiPosition relæ K1Position relæ K2UB: Forsyningsspænding er påtrykt
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Beskyttelsessystemhængslet sikkerhedskontaktNødstopsknapSikkerheds lysbomme ogg lysgitreSikkerhedsfølerSikkerhedslysbomTrækwire nødstopsafbrydere
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.10.2026, 21.06