SRB-E-302ST
Artikelnummer:103041495

Produktbeskrivelse
- Plug-in-skrueklemmer kodet
- Overvågning af 2-sensorer STOP 0
- 1 oder 2-kanals kontrol
- Startknap / Automatisk
- 2 sikkerhedskontakter, 1 sikkerhedsudgang
- 2 Signaludgange
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSRB-E-302ST
Artikenummer (Bestillingsnummer)103041495
EAN (European Article Number)4030661561851
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULusTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret
Bruttovægt220g
Generelle data - egenskaber
Registrering af ledningsbrud Ja
KortslutningsregistreringJa
Aftagelige terminalerJa
StartindgangJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Automatisk reset-funktionJa
Reset, kantregistreringJa
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Integreret display, fejlkodeJa
Antal LEDs6
Antal bryderkontakter4
Antal blænder2
Antal sikkerhedskontakter, STOP 02
Antal sikkerhedsudgange, STOP 01
Antal signaludgange, STOP 02
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
STOP kategori 0
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, tile
Kategori iht. EN ISO 138494
Diagnostic Coverage (DC) Level> 94%
PFH-værdi1,25 x 10⁻⁸/h
PFD-værdi5,30 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Klassifikation - sikre digitale udgange
Performance Level, tile
Kategori iht. EN ISO 138494
PFH-værdi2,66 x 10⁻⁹/h
PFD-værdi2,42 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC/EN 60947-1
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,5Nm
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådet
Forbindelse (mekanisk)aftagelige skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde22,5mm
Højde98mm
Dybde115mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding, relæudgang4kV
Fastsat impulsmodstandsspænding, halvlederudgang0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -20 % / +20 %
Ripple voltage10%
Forsyningsspænding24VDC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum19,2VDC
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum28,8VDC
Elektrisk effektforbrug3W
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk10ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk10ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}150ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}150ms
Afbryderfrekvens, maksimum0,3Hz
Materiale til kontakterne, elektriskAg-Ni, selvrensende, tvangsstyret
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Spændingsfald Ud, maksimum0,5V
Reststrøm Ir, maksimum1mA
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-122A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132A
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Brydeevne, minimum10VDC
Brydeevne, minimum10mA
Brydeevne, maksimum250VAC
Brydeevne, maksimum6A
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Digital udgang
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,1A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandeFejlkoderIntern driftsspænding UiKomponentstatus
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)hængslet sikkerhedskontaktNødstopsknapSikkerhedsfølerSikkerhedslysbomTrækwire nødstopsafbrydere
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.11.2026, 04.18