SRB031MC-24V/1,1SEC
Artikelnummer:101190685

Produktbeskrivelse
- Egnet til signalbehandling på potentielfrie kontakter
- 3 sikkerhedskontakter, STOP 1
- 1 Signal udgang
- Egnet til signalbehandling på potentilfrie kontakter
- Passende til signalbehandling af udgange forbundet til potentielle (AOPDs), dvs. sikkerhedslysbomme/gitre
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSRB031MC-24V/1,1SEC
Artikenummer (Bestillingsnummer)101190685
EAN (European Article Number)4250116202256
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimastressEN 60068-2-78
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret
Bruttovægt250g
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikringJa
Registrering af ledningsbrud Ja
KortslutningsregistreringJa
StartindgangJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Automatisk reset-funktionJa
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Antal LEDs4
Antal bryderkontakter2
Antal sikkerhedskontakter3
Antal signaludgange1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
STOP kategori 01
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, Stop 1, tild
Kategori, Stop 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1> 60%
PFH-værdi, Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, egnet i3
Brugstid20År
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC/EN 60947-1
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,6Nm
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådet
Forbindelse (mekanisk)Skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde22,5mm
Højde100mm
Dybde121mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz60Hz
Driftsspænding24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Forsyningsspænding24VDC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum20.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum26.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum20.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum26.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum20,4VDC
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum28,8VDC
Elektrisk effektforbrug2W
Elektrisk effektforbrug4,9VA
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk1.100ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk1.100ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}100ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}100ms
Materiale til kontakterne, elektriskAgSn0, Ag-Ni, selvrensende, tvangsstyret
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-156A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-136A
Brydeevne, minimum10VDC
Brydeevne, minimum10mA
Brydeevne, maksimum250VAC
Brydeevne, maksimum8A
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum40Ω
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum24VDC
Brydeevne, maksimum2A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandeIntern driftsspænding UiPosition relæ K1Position relæ K2
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)BeskyttelsessystemNødstopsknapSikkerhedsfølerSikkerhedslysbomTrækwire nødstopsafbrydere
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.11.2026, 03.05