SRB101EXi-1A
Artikelnummer:101196285
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Automatisk reset-funktion
- 1 sikkerhedskontakter
- Velegnet til signalbearbejdening af nødstopkommandoenheder, oplåsningsanordninger osv.
- Installation i EX-zone 2
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseSRB101EXi-1A
Artikenummer (Bestillingsnummer)101196285
EAN (European Article Number)4250116202379
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserATEXIECExINMETROPESO
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: StandartEN 60079-11EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Eksplosionsbeskyttelseszoner2
Eksplosionsbeskyttet kategori3G
Eksplosionsbeskyttelse-MærkningD II (2) D [Ex ib Db] IIICD II (2) G [Ex ib Gb] IICD II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)
Globale egenskaber
KlimastressEN 60068-2-78
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret
Bruttovægt230g
Generelle data - egenskaber
Registrering af ledningsbrud Ja
KortslutningsregistreringJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Automatisk reset-funktionJa
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Antal hjælpekontakter1
Antal LEDs5
Antal bryderkontakter2
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
STOP kategori 0
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, Stop 0, tile
Kategori, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-værdi, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, egnet i3
Brugstid15År
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC/EN 60947-1
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,6Nm
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådet
Forbindelse (mekanisk)Skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde22,5mm
Højde100mm
Dybde121mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag10 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Strømforbrug57mA
Forsyningsspænding24VDC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum20,4VDC
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum28,8VDC
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-132A
Elektrisk effektforbrug3W
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk20ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, maksimum20ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}300ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}20ms
Materiale til kontakterne, elektriskAgSn0. selvrensende, tvangsstyret
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum30Ω
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)BeskyttelsessystemNødstopsknapSikkerhedsfølerTrækwire nødstopsafbrydere
Bemærk
Bemærk (generelt)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Automatisk start: Den automatiske start programmeres ved at tilslutte en tilbagekoblingssløjfe til klemmerne X1-X2. Denne kan erstattes med en jumper, hvis tilbagekoblingssløjfen ikke er påkrævet.Feedback-kredsløbene overvåger placeringen af kontaktorerne KA og KB.Hvis kun et eksternt relæ eller kontaktor anvendes til at afbryde belastningen, kan systemet klassificeres i kategori 3 til ISO 13849-1, hvis udelukkelse af fejlen “Fejl i de eksterne kontaktorer” kan understøttes og dokumenteres, f.eks. ved at anvende påLedningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand.Overvågning af 1 beskyttelsesdør(e), hver med en magnetisk sikkerhedsføler fra BNS-rækkenTil sikring af en beskyttelsesenhed op til PL e og kategori 4
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.11.2026, 04.53