SRB202MSL
Artikelnummer:101181998

Produktbeskrivelse
- Dæmpende signalenhed
- 2 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 2 Signaludgange
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSRB202MSL
Artikenummer (Bestillingsnummer)101181998
EAN (European Article Number)4250116202577
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimastressEN 60068-2-78
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret
Bruttovægt400g
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikringJa
Registrering af ledningsbrud Ja
KortslutningsregistreringJa
Aftagelige terminalerJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Automatisk reset-funktionJa
Reset efter afbrudt strømforsyning Ja
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Antal hjælpekontakter2
Antal LEDs8
Antal bryderkontakter2
Antal sikkerhedskontakter2
Antal sikkerhedskontakter, STOP 02
Antal signaludgange2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
STOP kategori 0
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, Stop 0, tile
Kategori, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-værdi, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, egnet i3
Brugstid20År
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC/EN 60947-1
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,6Nm
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådet
Forbindelse (mekanisk)Skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde45mm
Højde100mm
Dybde121mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur-25 ... +45 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz60Hz
Driftsspænding24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Forsyningsspænding24VDC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum20,4VDC
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum28,8VDC
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-132A
Elektrisk effektforbrug5,6W
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk60ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk17ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, maksimum20ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}200ms
Materiale til kontakterne, elektriskAgSn0, Ag-Ni, selvrensende, tvangsstyret
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum40Ω
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandeIntern driftsspænding UiPlacering af den dæmpende signalenhed LAPosition relæ K1Position relæ K2Position relæ K3Position relæ K5
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Mutingfunktion
Bemærk
Bemærk (generelt)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)(H2) = Feedback-strømkredsEksemplet viser en 2-kanals kontrol af 2 dæmpningsfølere og en ekstern master reset-knap.F1 = Elektronisk sikringKontrollen genkender kortslutning, kabelbrud og jordlækager i overvågningskredsløbet.Ledningsdiagrammet vises med ikke-aktiverede grænseafbrydere og i deaktiveret tilstand.Relæudgange: Passende til 2 kanalkontrol, for øget kapacitet eller antal kontakter ved hjælp af kontaktorer eller relæer med positivt-guidede kontakter.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.11.2026, 13.54