SRB206SQ-230V
Artikelnummer:101174016
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 2 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 6 Signaludgange
- Evaluering af op til 6 sikkerhedsafskærmninger
- Egnet til signalbehandling på potentilfrie kontakter
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
Erstatningsartikelnummer101177163
ProdukttypebetegnelseSRB206SQ-230V
Artikenummer (Bestillingsnummer)101174016
EAN (European Article Number)4250116201891
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimastressEN 60068-2-78
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret
Bruttovægt400g
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikringJa
Registrering af ledningsbrud Ja
KortslutningsregistreringJa
Aftagelige terminalerJa
StartindgangJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Automatisk reset-funktionJa
Reset, kantregistreringJa
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Antal hjælpekontakter6
Antal LEDs4
Antal bryderkontakter12
Antal sikkerhedskontakter2
Antal signaludgange6
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
STOP kategori 0
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, Stop 0, tild
Kategori, Stop 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0> 60%
PFH-værdi, Stop 02,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, egnet i2
Brugstid20År
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC/EN 60947-1
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,6Nm
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådet
Forbindelse (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - afmåling
Bredde45mm
Højde100mm
Dybde121mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Ambient temperature-25 ... +45 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz60Hz
Operating voltage48 ... 240 VAC
Type of voltage rangeAC
Rated operating voltage48 ... 240 VAC
Forsyningsstrøm275mA
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum48VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum240VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum48VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum240VAC
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-156A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-136A
Elektrisk effektforbrug6,8W
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, maksimum30ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}50ms
Materiale til kontakterne, elektriskAgCdO, selvrensende, tvangsstyret
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum40Ω
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandeIntern driftsspænding UiPosition relæ K1Position relæ K2
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)BeskyttelsessystemNødstopsknapTrækwire nødstopsafbrydere
Bemærk
Bemærk (generelt)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Automatisk start: Den automatiske start programmeres ved at tilslutte en tilbagekoblingssløjfe til klemmerne X1-X3. Denne kan erstattes med en jumper, hvis tilbagekoblingssløjfen ikke er påkrævet.En enkelt fejl i følerne forårsager ikke tab af sikkerhedHvis flere beskyttelsesdøre er overvåget, skal de forbindes i henhold til ledningsdiagrammet.Indgangsniveau: Eksemplet viser en 2-kanals kontrol af beskyttelsesdørsmonitor med to positionsafbrydere, hvor én har tvangsåbning, ekstern reset-knap (R); kortslutningsovervågning og feedback-kredsløb (H2).Kontrollen genkender kortslutning, kabelbrud og jordlækager i overvågningskredsløbet.Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand.Opstår en enkelt fejl, opretholdes sikkerhedsfunktionen. Nogle, men ikke alle fejl registreres. Opstår der flere ukendte fejl, svigter sikkerhedsfunktionen.Relæudgange: Passende til 2 kanalkontrol, for øget kapacitet eller antal kontakter ved hjælp af kontaktorer eller relæer med positivt-guidede kontakter.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.09.2026, 10.46