SRB219IT-24VAC/DC
Artikelnummer:101158208
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Sikkerhedsrelæmodul med flere funktioner, til bedre diagnosticering og visualisering
- Egnet til signalbehandling på potentielfrie kontakter
- Egnet til signalbehandling på potentilfrie kontakter
- Passende til signalbehandling af udgange forbundet til potentielle (AOPDs), dvs. sikkerhedslysbomme/gitre
- 1 + 8 Signaludgange
- 2 sikkerhedskontakter, STOP 0;
1 sikkerhedskontakter, STOP 1 (Justerbar 1 … 30 s)
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
Erstatningsartikelnummer101159512
ProdukttypebetegnelseSRB219IT-24VAC/DC
Artikenummer (Bestillingsnummer)101158208
EAN (European Article Number)4250116201570
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimastressEN 60068-2-78
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret
Bruttovægt360g
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikringJa
Registrering af ledningsbrud Ja
KortslutningsregistreringJa
Aftagelige terminalerJa
StartindgangJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Automatisk reset-funktionJa
Reset, kantregistreringJa
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Antal hjælpekontakter1
Antal LEDs7
Antal bryderkontakter2
Antal uforsinkede halvlederudgange med signalfunktioner.7
Antal forsinkede halvlederudgange med signalfunktioner.1
Antal sikkerhedskontakter3
Antal signaludgange8
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
STOP kategori 01
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, Stop 0, tile
Performance Level, Stop 1, tild
Kategori, Stop 04
Kategori, Stop 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1> 60%
PFH-værdi, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
PFH-værdi, Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, egnet i3
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1, egnet i2
Brugstid20År
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC/EN 60947-1
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,6Nm
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådet
Forbindelse (mekanisk)Skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde45mm
Højde100mm
Dybde121mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur-25 ... +45 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening iht. VDE 01102
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz60Hz
Driftsspænding24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm200mA
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum20.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum26.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum20.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum26.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum20,4VDC
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum28,8VDC
Elektrisk effektforbrug4,4W
Elektrisk effektforbrug5,2VA
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, maksimum15ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}60ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}200ms
Materiale til kontakterne, elektriskAgSn0. selvrensende, tvangsstyret
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum40Ω
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandeIntern driftsspænding UiPosition relæ K1Position relæ K2Position relæ K3Position relæ K5
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)BeskyttelsessystemNødstopsknapSikkerhedsfølerSikkerhedslysbomTrækwire nødstopsafbrydere
Bemærk
Bemærk (generelt)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)F1 = hybrid sikringF2 = Sikring til at signalere udgangeForbind potentiel p-type udgange af sikkerhedslysgitre/bomme til S12/S22. Enhederne skal have det samme referencepotentiale.LocalFrakobling af tidsforsinkelsen før tid: Frafaldsforsinkelsestiden kan afsluttes før tid via indgangen RT. • Indgangen RT giver mulighed for at "frakoble" den tidsforsinkede frigivelse 37/38 fra før udløbet af den indstillede tid.Indgangsniveau: Eksemplet viser en 2-kanals kontrol af beskyttelsesdørsmonitor med to positionsafbrydere, hvor én har tvangsåbning, ekstern reset-knap (R) og feedback-kredsløb (H2). (eksempel uden kortslutningsovervågning)Indstilling af drop-out forsinkelsestimeren udføres ved hjælp af et potentiometer fra husets forside.ISD-tabellerne (Intergreret systemdiagnose), til analyse af fejlindikationerne og deres årsag, vises i tillægget.Kontrollen genkender ledningsbrud og fejl i jordforbindelser i overvågningskredsløbet.Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand.Relæudgange: Passende til 2 kanalkontrol, for øget kapacitet eller antal kontakter ved hjælp af kontaktorer eller relæer med positivt-guidede kontakter.Startfunktion / Reset-knap: Funktionen “efterfølgende kant” programmeres med “AF”-afbryderen placeret under husdækslet (afbryder position = 1). Den automatiske start programmeres ved at forbinde terminalerne X3/X5 og ved at sætte “AF”-afbryderen til 0. TiTidsforsinkelse: Den tidsforsinkede sikkerhedsaktivering 37/38 kan justeres til 1 til 30 sekunders forsinket udkobling (se indstillingsinstrukser).Til 1-kanals kontrol, forbind NC-kontakt til S11/S12 og forbind S21/S22 + S31/S32.Til 2-kanals kontrol med kortslutningsovervågning, forbind NC-kontakten til S11/S12 og S31/S32 og forbind til S21/S22
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 31.10.2026, 15.06