SRB301ST 230V
Artikelnummer:101170099

Produktbeskrivelse
- Egnet til signalbehandling på potentilfrie kontakter
- 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 1 Signal udgang
Log ind for at se priser
Bestillings data
Erstatningsartikelnummer101177167
ProdukttypebetegnelseSRB301ST 230V
Artikenummer (Bestillingsnummer)101170099
EAN (European Article Number)4250116201822
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULusTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimastressEN 60068-2-78
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret
Bruttovægt250g
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikringJa
Registrering af ledningsbrud Ja
Aftagelige terminalerJa
StartindgangJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Automatisk reset-funktionJa
Reset, kantregistreringJa
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Antal hjælpekontakter1
Antal LEDs3
Antal bryderkontakter2
Antal sikkerhedskontakter3
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
STOP kategori 0
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, tile
Kategori iht. EN ISO 138494
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
PFH-værdi2,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC/EN 60947-1
Tilslutningskvadrat, minimum0,25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,6Nm
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådet
Forbindelse (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - afmåling
Bredde22,5mm
Højde100mm
Dybde121mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Ambient temperature-25 ... +45 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz60Hz
Operating voltage48 ... 240 VAC
Type of voltage rangeAC
Rated operating voltage48 ... 240 VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum48VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum240VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum48VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum240VAC
Elektrisk effektforbrug2,8VA
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk80ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk20ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}100ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}20ms
Materiale til kontakterne, elektriskAgSn0. selvrensende, tvangsstyret
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-156A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-136A
Brydeevne, minimum10VDC
Brydeevne, minimum10mA
Brydeevne, maksimum250VAC
Brydeevne, maksimum8A
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum40Ω
Elektriske data - Digital udgang
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,1A
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum24VDC
Brydeevne, maksimum2A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandePosition relæ K1Position relæ K2
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)BeskyttelsessystemNødstopsknapTrækwire nødstopsafbrydere
Bemærk
Bemærk (generelt)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Automatisk start: • Den automatiske start programmeres ved at tilslutte en tilbagekoblingssløjfe til klemmerne S12-X3. Denne kan erstattes med en jumper, hvis tilbagekoblingssløjfen ikke er påkrævet.Indgangsniveau: Eksemplet viser en 2-kanals kontrol af beskyttelsesdørsmonitor med to positionsafbrydere, hvor én har tvangsåbning, ekstern reset-knap (R) og feedback-kredsløb (H2).Kontrollen genkender kabelbrud i overvågningskredsløbet.Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand.Relæudgange: Passende til 2 kanalkontrol, for øget kapacitet eller antal kontakter ved hjælp af kontaktorer eller relæer med positivt-guidede kontakter.Til 1-kanals kontrol, forbind NC-kontakt til S11/S12 og forbind S12/S22.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.09.2026, 12.01