SRB301ST-24V-(V.2)
Artikelnummer:103006151

Produktbeskrivelse
- Egnet til signalbehandling på potentilfrie kontakter
- Passende til signalbehandling af udgange forbundet til potentielle (AOPDs), dvs. sikkerhedslysbomme/gitre
- Egnet til signalbehandling på potentielfrie kontakter
- 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 1 Signal udgang
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSRB301ST-24V-(V.2)
Artikenummer (Bestillingsnummer)103006151
EAN (European Article Number)4030661521589
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
BemærkningUdgående produkt
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULusTILVATÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN 81-20/-50EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimastressEN 60068-2-78
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret
Bruttovægt280g
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikringJa
Registrering af ledningsbrud Ja
KortslutningsregistreringJa
Aftagelige terminalerJa
StartindgangJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Automatisk reset-funktionJa
Reset, kantregistreringJa
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Antal hjælpekontakter1
Antal LEDs5
Antal bryderkontakter2
Antal sikkerhedskontakter3
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
STOP kategori 0
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, Stop 0, tile
Kategori, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-værdi, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, egnet i3
Brugstid20År
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC/EN 60947-1
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,6Nm
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådet
Forbindelse (mekanisk)aftagelige skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde22,5mm
Højde120mm
Dybde121mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag10 g / 11 ms
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz60Hz
Driftsspænding24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Forsyningsspænding24VDC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum20.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum26.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum20.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum26.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum20,4VDC
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum28,8VDC
Elektrisk effektforbrug2W
Elektrisk effektforbrug4,9VA
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk100ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk25ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, maksimum32ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}100ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}15ms
Materiale til kontakterne, elektriskAgSn0. selvrensende, tvangsstyret
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-156A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-136A
Brydeevne, minimum10VDC
Brydeevne, minimum10mA
Brydeevne, maksimum250VAC
Brydeevne, maksimum8A
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum40Ω
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum24VDC
Brydeevne, maksimum2A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)QS: Status tværslutningsregistrering (LED lyser, når tværslutningsregistreringen er aktiveret).
Viste funktionstilstandeIntern driftsspænding UiOperating voltage UBPosition relæ K1Position relæ K2
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)BeskyttelsessystemNødstopsknapSikkerheds lysbomme ogg lysgitreSikkerhedsfølerTrækwire nødstopsafbrydere
Bemærk
Bemærk (generelt)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Afbryderindstilling: Kortslutningsovervågningsfunktionen (fabriksindstillet) programmeres med afbryderen placeret under modulets forreste låge: position nQS (øverst): ingen kortslutningsbeskyttelse, passende til 1-kanals anvendelser og anvendelser med udgAutomatisk start: • Den automatiske start programmeres ved at tilslutte en tilbagekoblingssløjfe til klemmerne S12-X3. Denne kan erstattes med en jumper, hvis tilbagekoblingssløjfen ikke er påkrævet.F1 = hybrid sikringForbind potentiel p-type udgange af sikkerhedslysgitre/bomme til S12/S22. Enhederne skal have det samme referencepotentiale.Local (QS-afbryder = nQS)Indgangsniveau: Eksemplet viser en 2-kanals kontrol af beskyttelsesdørsmonitor med to positionsafbrydere, hvor én har tvangsåbning, ekstern reset-knap (R) og feedback-kredsløb (H2).Kontrollen genkender kortslutning, kabelbrud og jordlækager i overvågningskredsløbet.Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand.Relæudgange: Passende til 2 kanalkontrol, for øget kapacitet eller antal kontakter ved hjælp af kontaktorer eller relæer med positivt-guidede kontakter.Til 1-kanalskontrol forbindes bryderkontakten S11/S12, og S12/S22 (QS-afbryder = nQS)
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.11.2026, 15.06