SRB303SQP-SS-24V
Artikelnummer:103008086

Produktbeskrivelse
- Signalbehandling af sikkerhedskontaktlister i serien STW-SL
- 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 3 Signaludgange
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSRB303SQP-SS-24V
Artikenummer (Bestillingsnummer)103008086
EAN (European Article Number)4030661518848
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret
Bruttovægt480g
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikringJa
Registrering af ledningsbrud Ja
KortslutningsregistreringJa
Aftagelige terminalerJa
StartindgangJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Reset, kantregistreringJa
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Antal hjælpekontakter3
Antal LEDs4
Antal sikkerhedskontakter, STOP 03
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
STOP kategori 0
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, Stop 0, tile
Kategori, Stop 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-værdi, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, egnet i3
Brugstid20År
Common Cause Failure (CCF), minimum65
PFD-værdi1,80 x 10⁻⁴
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserEN 60947-1
TilslutningsmådeSkrueforbindelse, plug-instiv eller fleksibel
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,5Nm
Mekaniske data - afmåling
Bredde45mm
Højde120mm
Dybde121mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag10 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz60Hz
Driftsspænding24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Forsyningsspænding24VDC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum20.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum26.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum20.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum26.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum20,4VDC
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum28,8VDC
Elektrisk effektforbrug3W
Elektrisk effektforbrug7,5VA
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk50ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk20ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}80ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}15ms
Materiale til kontakterne, elektriskAgSn0. selvrensende, tvangsstyret
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-156A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-136A
Brydeevne, minimum10VDC
Brydeevne, minimum10mA
Brydeevne, maksimum250VAC
Brydeevne, maksimum6A
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum24VDC
Brydeevne, maksimum2A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandeIntern driftsspænding UiPosition relæ K1/K2UB: Forsyningsspænding er påtrykt
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Safety edgesSikkerheds kant liste
Bemærk
Bemærk (generelt)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.08.2026, 16.41