SRB400NE 24V
Artikelnummer:101178394

Produktbeskrivelse
- Egnet til signalbehandling på potentielfrie kontakter
- Mulighed for at forbinde en ikke-kontakt slutafbryder eller hastighedsreducerende afbryder
- 2 sikkerhedskontakter, afbryder-fra niveau 1;
2 sikkerhedskontakter, afbryder-fra niveau 2
Log ind for at se priser
Bestillings data
Erstatningsartikelnummer101178528
ProdukttypebetegnelseSRB400NE 24V
Artikenummer (Bestillingsnummer)101178394
EAN (European Article Number)4250116202393
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimastressEN 60068-2-78
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret
Bruttovægt350g
Generelle data - egenskaber
Registrering af ledningsbrud Ja
KortslutningsregistreringJa
Aftagelige terminalerJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Automatisk reset-funktionJa
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Antal LEDs7
Antal bryderkontakter4
Antal sikkerhedskontakter4
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
STOP kategori 0
Klassifikation - relæudgange
PFH-værdi2,00 x 10⁻⁸/h
Performance Level, Stop 0, tile
Kategori, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, egnet i3
Brugstid20År
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC/EN 60947-1
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,6Nm
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådet
Forbindelse (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - afmåling
Bredde45mm
Højde100mm
Dybde121mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Ambient temperature-25 ... +45 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz60Hz
Driftsspænding24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Forsyningsspænding24VDC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum20.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum26.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum20.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum26.4VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum20,4VDC
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum28,8VDC
Elektrisk effektforbrug6W
Elektrisk effektforbrug6VA
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk80ms
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk20ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}100ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}20ms
Materiale til kontakterne, elektriskAg-Ni, selvrensende, tvangsstyret
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Brydeevne, minimum10VDC
Brydeevne, minimum10mA
Brydeevne, maksimum250VAC
Brydeevne, maksimum8A
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum40Ω
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum24VDC
Brydeevne, maksimum2A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandeIntern driftsspænding UiPosition relæ K1Position relæ K2Position relæ K3Position relæ K5
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)BeskyttelsessystemSikkerhedsføler
Bemærk
Bemærk (generelt)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)(H2) = Feedback-strømkredsEksemplet viser en 1-kanals kontrol med kontakt A til en beskyttelsesdørsmonitor; hvor mindst én kontakt har tvangsåbning; med ekstern reset-knap (R).Kontrollen genkender ledningsbrud og fejl i jordforbindelser i overvågningskredsløbet.Ledningsdiagrammet vises med ikke-aktiverede grænseafbrydere og i deaktiveret tilstand.Relæudgange: Passende til 1 kanalkontrol, for øget kapacitet eller antal kontakter ved hjælp af kontaktorer eller relæer med positivt-guidede kontakter.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.10.2026, 10.44