SRB401EM-230V
Artikelnummer:101182857
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Ekspandermodul til kontaktudvidelse
- 4 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 1 Signal udgang
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
Erstatningsartikelnummer101196811
ProdukttypebetegnelseSRB401EM-230V
Artikenummer (Bestillingsnummer)101182857
EAN (European Article Number)4250116202454
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimastressEN 60068-2-78
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret
Bruttovægt260g
Generelle data - egenskaber
Registrering af ledningsbrud Ja
Aftagelige terminalerJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Automatisk reset-funktionJa
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Antal hjælpekontakter1
Antal LEDs1
Antal bryderkontakter1
Antal sikkerhedskontakter4
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
STOP kategori 0
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, Stop 0, tile
Kategori, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-værdi, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, egnet i3
Brugstid20År
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserIEC/EN 60947-1
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Tilspændingsmoment af Klemmer0,6Nm
tilladt ledningstypeFleksibelStiv, enkelttrådet
Forbindelse (mekanisk)Skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde22,5mm
Højde100mm
Dybde121mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur-25 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening iht. VDE 01102
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz60Hz
Driftsspænding230 VAC -15 % / +6 %
Rated operating voltage230VAC
Forsyningsstrøm50mA
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum195.5VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum243.8VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum195.5VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum243.8VAC
Elektrisk effektforbrug1W
Elektrisk effektforbrug1VA
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, maksimum35ms
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms}30ms
Materiale til kontakterne, elektriskAgSn0. selvrensende, tvangsstyret
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum40Ω
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandePosition relæ K1/K2
Bemærk
Bemærk (generelt)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Ledningsdiagrammet viser kontrollen af ekspandermodulet med et SBR... sikkerhedsrelæmodul med sikkerhedsafskærmninger lukket og i deaktiveret tilstand.Relæudgange: 1-kanals kontrol af ekspandermodulet er passende til kontaktforstærkelse eller multiplikation af det forbundne sikkerhedsrelæsystem.Terminalerne X1 og X2 på ekspandermodulet skal forbindes til feedback-kredsløbet eller reset-kredsløbet på sikkerhedsmodulet.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.10.2026, 08.40