SSG-SB-L
Artikelnummer:-

Produktbeskrivelse
- Robust design
- 2-kanals system
- Enkel montering
- Op til 3000 mm total længde
- Korpus kan tilpasses kundespecifikt
- Kevlarlag til krævende applikationer
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSSG-SB-L
Globale egenskaber
ForskrifterEN ISO 13849-1EN ISO 13856-3
MaterialePU flexible foam
Materiale på overfladen / Overflade materialePolyuretan PUR
Generelle data - egenskaber
Antal tilslutningsledninger1
Antal, ledningsårer4
Klassifikation
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
PFH-værdi3,16 x 10⁻⁷/h
Bemærk (PFH-værdi)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
Brugstid20År
Mekaniske data
Aktuator kraft600N
Bemærk (aktuator kraft)Med kugleformet krop Ø 80 mm
Admissable load3.35N/mm2
Bemærk (tilladt belastning)Med kugleformet krop Ø 80 mm
Active switching area, minimum-45°
Active switching area, maximum+45°
Mekaniske data - Tilslutning
Kvadrat0,34mm²
Mekaniske data - afmåling
Bredde, minimum200mm
Bredde, maksimum3.000mm
Height, minimum80mm
Højde, maksimum300mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP54
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Grad af forurening2
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Groove strips for fastening are included in scope of delivery.
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB 301STSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Special design on request
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.08.2026, 16.31