Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sikkerhedskontrolmoduler
  2. STOP kategori 0 (multifunktionel)

STOP kategori 0 (multifunktionel)

SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •STOP 0 Funktion
  • •1 oder 2-kanals kontrol
  • •Startknap / Automatisk
  • •2 Sikkerhedsudgange 5,5 A
  • •1 Signal udgang
  • •Overvågning af to-hånds kontrolpaneler til EN ISO 13851
Til kategori
SRB-E-201LC

SRB-E-201LC

  • •STOP 0 Funktion
  • •1 oder 2-kanals kontrol
  • •Startknap / Automatisk
  • •2 Sikkerhedsudgange 2 A
  • •1 Signal udgang
Til kategori
SRB-E-204ST

SRB-E-204ST

  • •STOP 0 Funktion
  • •Overvågning af 4-sensorer
  • •Startknap / Automatisk
  • •2 Sikkerhedsudgange
  • •4 Signaludgange
Til kategori
SRB-E-301MC

SRB-E-301MC

  • •Egnet til applikationer indtil kat. 4 / PL e og bis SIL 3
  • •1- eller 2-kanals signalovervågning
  • •Start- / tilbagekoblingssløjfeovervågning
  • •Valgfri kortslutningsregistrering
  • •3 sikkerhedskontakter stopkategori 0
Til kategori
SRB-E-301ST

SRB-E-301ST

  • •STOP 0 Funktion
  • •1 oder 2-kanals kontrol
  • •Startknap / Automatisk
  • •1
  • •3 sikkerhedskontakter
Til kategori

MULTIFUNKTIONELLE SIKKERHEDSRELÆMODULER PROTECT SRB-E

De multifunktionelle sikkerhedsrelæmoduler i PROTECT SRB-E-serien kan med otte tilgængelige varianter dække forskellige anvendelsesprofiler. De er egnet til overvågning af alle gængse elektromekaniske og elektroniske sikkerhedskontakter og sikkerhedsafbrydere samt sikkerhedssensorer og optoelektroniske beskyttelsesanordninger. Relæmodulerne vurderer sikre signaler, som sendes fra tvangsåbnende postionsafbrydere, forskellige sikkerhedssensorer samt NØD-SLUK/NØDSTOP-kontrolenheder. Også signaler fra magnet-sikkerhedsafbrydere og optoelektroniske beskyttelsesanordninger (AOPDs), f.eks. fotoceller og lysgitre, vurderes af sikkerhedsrelæerne. Desuden kan de bruges i applikationer op til SIL 3 i henhold til EN 62061/IEC 61508 og kategori 4/PL e i henhold til 3849-1.

FORDELE VED DE MULTIFUNKTIONELLE SIKKERHEDSRELÆMODULER

En stor fordel ved SRB-E-serien er dens multifunktionalitet: Med hver variant kan der omgående erstattes dusinvis af eksisterende SRB-moduler. Hvert modul kan konfigureres for op til elleve forskellige applikationer. Denne proces foretages via et let håndterbart betjeningselement. Således muliggør sikkerhedsrelæet overvågningen af alle gængse sikkerhedssensorer og elektromekaniske beskyttelsesanordninger. Hertil kommer, at det er væsentligt nemmere for maskinproducenten at vælge det rigtige modul til den individuelle anvendelse. Det skyldes det reducerede antal versioner samt den overskuelige illustration af de otte varianter og de tilsvarende funktioner.

SIKKERHEDSRELÆERNES KONSTRUKTION OG VIRKEMÅDE

De multifunktionelle sikkerhedsrelæmoduler fra Schmersal-gruppen er udstyret med to drejeafbrydere. Med disse indstilles funktioner, f.eks. en start/reset-overvågning hhv. reguleres den krævede drop-out-forsinkelsestid for sikkerhedsudgangene. Efter ibrugtagningen kan den gennemsigtige afdækning til frontpladen sikres med en gængs plombe. PROTECT SRB-E-serien imponerer med meget korte svartider og signalerer detaljerede tilstands- og diagnosemeddelelser via LED-indikatorer. Husene, som er optimeret af Schmersal, er desuden kompakte og udstyret med forskellige praktiske funktioner og egenskaber, f.eks. tilslutningsteknologi med stik og kodning. Yderligere tekniske oplysninger stilles til rådighed i det omfattende onlinekatalog.