STP02.4.1
Artikelnummer:101022867

Produktbeskrivelse
- med
- Svejsekonstruktion med gevindhuller til gulvmontering
- med højdejustering
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSTP02.4.1
Artikenummer (Bestillingsnummer)101022867
EAN (European Article Number)4250116203413
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-92-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Globale egenskaber
Materiale til kapslingStål
Materiale af husovertrækpulverdækket
husets farveRAL 7016
Bruttovægt25.000g
BemærkEgnet til tohåndsbetjeningspult af type: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
Generelle data - egenskaber
AfstandsringJa
HøjdeindstillingJa
Mekaniske data - afmåling
Bredde500mm
Height, minimum735mm
Højde, maksimum960mm
Dybde500mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.11.2026, 14.20