STPLC1
Artikelnummer:101024774

Produktbeskrivelse
- Svejsekonstruktion med gevindhuller til gulvmontering
- uden højdejustering
- uden
- kan kombineres med betjeningspult SEP ... til anvendelse som tohånds-fodbetjeningsstation
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSTPLC1
Artikenummer (Bestillingsnummer)101024774
EAN (European Article Number)4250116203314
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-92-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Globale egenskaber
Materiale til kapslingStål
Materiale af husovertrækpulverdækket
husets farveRAL 7016
Bruttovægt17.400g
BemærkEgnet til tohåndsbetjeningspult af type: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
Generelle data - egenskaber
for egnet til fodkontaktmontering (med beskyttelseshætte) Ja
Mekaniske data - afmåling
Bredde400mm
Højde838mm
Dybde400mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.11.2026, 23.58