STW-SL-08
Artikelnummer:-

Produktbeskrivelse
- Op til 6000 mm total længde
- Tre forskellige profilstørrelser
- Vinkelbøjede specialformer fås ved henvendelse
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSTW-SL-08
Globale egenskaber
ForskrifterEN ISO 13849-1EN ISO 13856-2
Materiale på overfladen / Overflade materialeNBR
NOTE_SAP_WEIGHT_GROSSWeight specification per metre
Klassifikation
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
PFH-værdi2,00 x 10⁻⁸/h
Bemærk (PFH-værdi)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Admissable load15N/mm2
Bemærk (tilladt belastning)Med kugleformet krop Ø 80 mm
Active switching area, minimum-15°
Active switching area, maximum+15°
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel5m
TilslutningsmådeTilslutningsledning, 2-polet
Kvadrat0,34mm²
Mekaniske data - afmåling
Bredde, minimum120mm
Bredde, maksimum6.000mm
Aktuatorens bredde40mm
Højde af aktuator61mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature+5 ... +50 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Grad af forurening2
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)The support profiles STW-C must be ordered separately according to the design and length of the NBR profile.
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB 303SQP-SS
Bemærk
Bemærk (generelt)Special design on request
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.08.2026, 02.37