SVE3/SR/107BR/BR/107BR/BR/107BR/BR-24VDC
Artikelnummer:101215443

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSVE3/SR/107BR/BR/107BR/BR/107BR/BR-24VDC
Artikenummer (Bestillingsnummer)101215443
EAN (European Article Number)4030661577562
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
husets farveSølvSort
Farve på nøgle Sølv
Farve på nøglehovedBrun
Bruttovægt1.020g
Generelle data - egenskaber
HvilestrømsprincipJa
Manuel resetJa
Antal hjælpekontakter4
Antal nøgle operede valgafbrydere3
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
Mekaniske data
Position på nøgleomskiftercentrerethøjrevenstre
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Nøglenummer primærcylinder107
Nøglenummer sekundærcylinder107
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler144mm
Bredde på føler96mm
Højde på føler171mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP20IP65
Ambient temperature+0 ... +50 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp2,5kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Forsyningsspænding24VDC
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-134A
Elektrisk effektforbrug, maksimum8,5W
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Switching elementMagnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series
Inkluderet
Inkluderet Nøgle og trekantsværktøj medtaget i leveringsomfanget (inkl. 1 nøgle til nødstilfælde)
Bemærk
Bemærk (generelt)se illustration: Nøgle 1-3 i pos. 1, magnet uden strøm: Nøgleafbryder låst, bryderkontakter lukket, nøgle kan ikke tages ud
Nøgle 1-3 i pos. 1. Strøm på magneten, bryderkontakt åbnet: Nøgleafbryder låst op, bryderkontakt åbnet, nøgle kan ikke tages u
Nøgle 1-3 i pos. 1. Strøm på magneten, bryderkontakt åbnet: Nøgleafbryder låst op, bryderkontakt åbnet, nøgle kan ikke tages u
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.09.2026, 02.02