SVM1/64-10/214/E
Artikelnummer:103008511

Produktbeskrivelse
- Nøgle opererede valgafbryder oplåsningsanordning til 6 nøgler
- Nøgle opererede valgafbryder oplåsningsanordning til 10 nøgler
- Hus af rustfrit stål
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSVM1/64-10/214/E
Artikenummer (Bestillingsnummer)103008511
EAN (European Article Number)4030661453729
eCl@ss number, version 12.027-37-12-90
eCl@ss number, version 11.027-37-12-90
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-90
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Ekstrainformation, (bestillings data)Henvisning: Ved bestilling/forespørgsel skal låsenumrene "x1x" (primærcylinder) og "x2x" (sekundærcylinder) angives (z.B. SVM1/111-6/222/E)! Hvis der ved bestillingen/forespørgslen ikke angives noget låsenummer, leverer vi et låsenummer efter vores eget
Globale egenskaber
ForskrifterEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Aktivt principmekanisk
KonstruktionsformMounting plate
Materiale til kapslingRustfrit stål
Materiale af husovertrækenamelled
Diameter af låseboltens Messing (ME)
husets farveSølv
Farve på nøgle Sølv
Farve på nøglehovedSølv
Bruttovægt2.600g
Generelle data - egenskaber
Montering på forpladeJa
Antal nøgler10
Klassifikation
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Nøglenummer primærcylinder64
Nøglenummer sekundærcylinder214
Mekaniske data - afmåling
Længde180mm
Bredde120mm
Højde52,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP40
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Elektrisk data
Maksimal koblingsfrekvens5/h
Inkluderet
Inkluderet SVM med 10 Sekundærnøgler og 1 nøgler til nødstilfælde, uden primærnøgle
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)SHGVSVE
Bemærk
Bemærk (generelt)se illustration: Primærnøgle i pos. 2: Primærnøgle kan ikke tages ud, sekundærnøgle kan tages ud
Primærnøgle i pos. 1: Primærnøgle kan tages ud, sekundærnøgle kan ikke tages ud
Primærnøgle i pos. 1: Primærnøgle kan tages ud, sekundærnøgle kan ikke tages ud
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.10.2026, 02.02