SVM1/65-6/115/A
Artikelnummer:103000398

Produktbeskrivelse
- Nøgle opererede valgafbryder oplåsningsanordning til 6 nøgler
- Aluminiumshus
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSVM1/65-6/115/A
Artikenummer (Bestillingsnummer)103000398
EAN (European Article Number)4030661570877
eCl@ss number, version 12.027-37-12-90
eCl@ss number, version 11.027-37-12-90
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-90
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Ekstrainformation, (bestillings data)Henvisning: Ved bestilling/forespørgsel skal låsenumrene "X" (primærcylinder) og "Y" (sekundærcylinder) angives (z.B. SVM1/111-6/222/A)! Hvis der ved bestillingen/forespørgslen ikke angives noget låsenummer, leverer vi et låsenummer efter vores eget valg
Globale egenskaber
ForskrifterEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Aktivt principmekanisk
KonstruktionsformAssembly housing
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækenamelled
Diameter af låseboltens Messing (ME)
husets farveGrå
Farve på nøgle Sølv
Farve på nøglehovedSølv
Bruttovægt1.950g
Generelle data - egenskaber
Antal nøgler6
Klassifikation
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Nøglenummer primærcylinder65
Nøglenummer sekundærcylinder115
Mekaniske data - afmåling
Længde180mm
Bredde120mm
Højde113,5mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-25 ... +50 °C
Elektrisk data
Maksimal koblingsfrekvens5/h
Inkluderet
Inkluderet SVM med 6 Sekundærnøgler og 1 nøgler til nødstilfælde, uden primærnøgle
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)SHGVSVE
Bemærk
Bemærk (generelt)se illustration: Primærnøgle i pos. 2: Primærnøgle kan ikke tages ud, sekundærnøgle kan tages ud
Primærnøgle i pos. 1: Primærnøgle kan tages ud, sekundærnøgle kan ikke tages ud
Primærnøgle i pos. 1: Primærnøgle kan tages ud, sekundærnøgle kan ikke tages ud
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.10.2026, 10.35