SVM1/SR/166-6/102WS/SW/A
Artikelnummer:103039082

Produktbeskrivelse
- farvet nøgleclos
- Nøgle opererede valgafbryder oplåsningsanordning til 6 nøgler
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSVM1/SR/166-6/102WS/SW/A
Artikenummer (Bestillingsnummer)103039082
EAN (European Article Number)4030661547206
eCl@ss number, version 12.027-37-12-90
eCl@ss number, version 11.027-37-12-90
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-90
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Ekstrainformation, (bestillings data)Henvisning: Ved bestilling/forespørgsel skal de ønskede låsenumre "X" (primærcylinder), "Y" (sekundærcylinder) og farverne "oo/oo" på nøgleclosen for sekundærnøglen angives (f.eks. SVM1/SR/111-10/222RT/WS/A)! Hvis der ved bestillingen/forespørgslen ikke a
Globale egenskaber
ForskrifterEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Aktivt principmekanisk
KonstruktionsformAssembly housing
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækenamelled
Diameter af låseboltens Messing (ME)
husets farveGrå
Farve på nøgle Sølv
Farve på nøglehovedBlåBrunGråGulHvidRød
Bruttovægt1.950g
Generelle data - egenskaber
Antal nøgler6
Klassifikation
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Nøglenummer primærcylinder166
Nøglenummer sekundærcylinder102
Mekaniske data - afmåling
Længde180mm
Bredde120mm
Højde115,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Elektrisk data
Maksimal koblingsfrekvens5/h
Inkluderet
Inkluderet SVM med 6 Sekundærnøgler og 6 nøgler til nødstilfælde, uden primærnøgle
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)SHGVSVE
Bemærk
Bemærk (generelt)se illustration: Primærnøgle i pos. 2: Primærnøgle kan ikke tages ud, sekundærnøgle kan tages ud
Primærnøgle i pos. 1: Primærnøgle kan tages ud, sekundærnøgle kan ikke tages ud
Primærnøgle i pos. 1: Primærnøgle kan tages ud, sekundærnøgle kan ikke tages ud
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.08.2026, 13.23