SZ40
Artikelnummer:103053182

Produktbeskrivelse
- Passende til montering inden i og uden for det farlige område
- For at forhindre utilsigtet lukning, f.eks. ved vedligeholdelse
- Til indviklet anlæg
- Forhindrer aktivering af afbryderen
- Spærringsmærke med 6 runde huller
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSZ40
Artikenummer (Bestillingsnummer)103053182
EAN (European Article Number)4030661634074
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
Materiale til operatorernePlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
husets farveRød
Farve på betjeningsdelSort
Bruttovægt69g
Holderens materialePlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Farve på holderenSort
Mekaniske data
Version af monteringsskruer2x M5
Design af skruehovedetFladhovedskrue
Mekaniske data - afmåling
Længde109mm
Bredde19mm
Højde12mm
Diameter, hul6mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.11.2026, 07.50