T. 064-21Y-1877
Artikelnummer:101188903

Produktbeskrivelse
- metal hus
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (Grundudstyr)
- 2 kabel indgange M 25 x 1.5
- 3 eller 4 Kontakt
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseT. 064-21Y-1877
Artikenummer (Bestillingsnummer)101188903
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
StempelformSfære
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Kontakt åbning2 x 4 mm
Aktiveringshastighed, minimum0,1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum3m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M25
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum4 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler171mm
Bredde på føler156mm
Højde på føler111mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm25A
Brugskategori AC-15400VAC
Brugskategori AC-1525A
Koblingselement2 sluttekontakter (NO), 1 brydekontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)galvaniserede adskilte kontaktbroer
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 12.07.2026, 08.09