T. 250-11Z-UE
Artikelnummer:101080034

Produktbeskrivelse
- metal hus
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseT. 250-11Z-UE
Artikenummer (Bestillingsnummer)101080034
EAN (European Article Number)4030661262918
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
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt4.050g
Generelle data - egenskaber
Overlappende kontakterJa
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorStangarm uden arm
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Slagkraft, maksimum 7J
Kontakt åbning2 x 2 mm
Aktiveringshastighed, maksimum3m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M25 x 1,5
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler125mm
Bredde på føler146mm
Højde på føler180mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm16A
Rated operating voltage400VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)med dobbelt brydning
KoblingsprincipKlide kontakt
Preltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Skiftetid, maksimum {ms}35ms
Materiale til kontakterne, elektriskguldbelagt sølv
Elektrisk data - kontakterne
Spænding, brugskategori AC-15400VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.07.2026, 12.48