T 415-11-1-P4
Artikelnummer:101064176

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Skrueforbindelse
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseT 415-11-1-P4
Artikenummer (Bestillingsnummer)101064176
EAN (European Article Number)4030661096414
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til aktuatorenGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Setting
screw: Galvanized steel
screw: Galvanized steel
Bruttovægt25g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorAktuator
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Aktuator kraft10N
Kontakt åbning2 x 3 mm
Aktiveringshastighed, minimum60mm/min
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne0,02mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP00
Omgivelsestemperatur-30 ... +85 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening2
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152,5A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-136A
KoblingselementOmskifter med dobbelt afbrydelse med to separate kontaktbroer (tvangsåbnende)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv (AgNi 15)
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.11.2026, 16.33