T. 422-01Y-1090
Artikelnummer:101056572

Produktbeskrivelse
- Beskyttelses klasse IP65
- med svingarmsforsats af saltvandsbestandig messing
- metal hus
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundudstyr)
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseT. 422-01Y-1090
Artikenummer (Bestillingsnummer)101056572
EAN (European Article Number)4030661020198
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCDNV
Globale egenskaber
Aktivt principmekanisk
Bruttovægt1.225g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Mekaniske data
AktuatorStangarm uden arm
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Kontaktstykke levetid: 10 million koblingsprocesser ved 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Kontakt åbningmaks. 2 × 6 mm
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm16A
Koblingselement1 brydekontakter (NC)
KoblingsprincipSlow action, double break
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.10.2026, 22.37