T. 441-11-T-1276-2
Artikelnummer:101186775

Produktbeskrivelse
- metal hus
- 2 Kontakt
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( Grundudstyr)
- velegnet til stor belastning
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseT. 441-11-T-1276-2
Artikenummer (Bestillingsnummer)101186775
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
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt1.416g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Mekaniske data
RullematerialeMessing
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Kontakt åbningmaks. 2 × 6 mm
AktuatorretningHøjre- og venstredrejende pr. 60°
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat, maksimum13AWG
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler63mm
Bredde på føler106mm
Højde på føler99mm
Diameter på ISO-gevindM4
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-40 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm16A
Rated operating voltage400VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Brugskategori AC-15400VAC
Brugskategori AC-154A
KoblingsprincipSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskAgSn0
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.08.2026, 14.39