T. 441-11Y-K-14
Artikelnummer:101146012

Produktbeskrivelse
- metal hus
- 2 Kontakt
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( Grundudstyr)
- velegnet til stor belastning
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 90º
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundudstyr)
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseT. 441-11Y-K-14
Artikenummer (Bestillingsnummer)101146012
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt1.870g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Kontaktstykke levetid: 10 million koblingsprocesser ved 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Kontakt åbningmaks. 2 × 6 mm
AktuatorretningHøjre- og venstredrejende pr. 60°
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat, maksimum13AWG
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler63mm
Bredde på føler106mm
Højde på føler99mm
Diameter på ISO-gevindM4
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm16A
Rated operating voltage400VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Brugskategori AC-15400VAC
Brugskategori AC-154A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.09.2026, 23.13