T. 441-11Y-T
Artikelnummer:101056534

Produktbeskrivelse
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- metal hus
- 2 Kontakt
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundudstyr)
- Beskyttelses klasse IP65
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 90º
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseT. 441-11Y-T
Artikenummer (Bestillingsnummer)101056534
EAN (European Article Number)4030661019918
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
Aktivt principmekanisk
Bruttovægt1.614g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorStangarm uden arm
RullematerialeMessing
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Kontaktstykke levetid: 10 million koblingsprocesser ved 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Kontakt åbningmaks. 2 × 6 mm
Omgivende forhold
Ambient temperature-40 ... +200 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm16A
Brugskategori AC-15400VAC
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipSlow action, double break
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.09.2026, 23.00