T. 461-03Y
Artikelnummer:101056554
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 3 eller 4 Kontakt
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseT. 461-03Y
Artikenummer (Bestillingsnummer)101056554
EAN (European Article Number)4030661020112
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserDNV
Globale egenskaber
Aktivt principmekanisk
Bruttovægt2.135g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter3
Mekaniske data
AktuatorStangarm uden arm
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Kontaktstykke levetid: 10 million koblingsprocesser ved 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Kontakt åbningmaks. 2 × 6 mm
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Koblingselement3 bryderkontakt (NC)
KoblingsprincipSlow action, double break
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.10.2026, 23.25