T. 471-02/02Y-H-840
Artikelnummer:101169156

Produktbeskrivelse
- metal huskapsling med 4 eller 6 kontakter
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseT. 471-02/02Y-H-840
Artikenummer (Bestillingsnummer)101169156
EAN (European Article Number)4030661295176
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
StempelformSfære
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt4.285g
Generelle data - egenskaber
Antal brydere, venstre2
Antal brydere, højre2
Mekaniske data
AktuatorTrækarm
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Kontakt åbning2 x 4 mm
Aktiveringshastighed, minimum0,1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum3m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M25
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum4 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler158mm
Bredde på føler250mm
Højde på føler123mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm25A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-1510A
BemærkMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Koblingselement2 brydekontakter (NC) / 2 brydekontakter (NC)
Bemærk (koblingselement)galvaniserede adskilte kontaktbroer
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.07.2026, 04.36