T 697-01-1-I
Artikelnummer:101094268

Produktbeskrivelse
- Springkontakt
- Kunstof hus
- skrue eller klem sko terminaler
- Klide kontakt
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseT 697-01-1-I
Artikenummer (Bestillingsnummer)101094268
EAN (European Article Number)4030661267579
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingtryksættende plastik
Materiale til aktuatorenGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Materiale til dæksletPlastik, Thermoplastik
Bruttovægt27g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Mekaniske data
AktuatorAktuator
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Aktuator kraft4N
Udslyngnings kraft, minimum1N
Aktiveringshastighed, minimum60mm/min
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne0,05mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP00
Omgivelsestemperatur-30 ... +120 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening2
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
KoblingselementBrydekontakt med dobbelt afbrydelse
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens30.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv (AgNi 15)
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.10.2026, 22.41