T1K 336-20Z
Artikelnummer:151102907

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- kun til placeringsopgaver
- Design til EN 50041
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Log ind for at se priser
Bestillings data
Erstatningsartikelnummer101102907
ProdukttypebetegnelseT1K 336-20Z
Artikenummer (Bestillingsnummer)151102907
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket
Bruttovægt110g
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Mekaniske data
AktuatorRulle arm udadvent
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum17N
Aktiveringshastighed, maksimum0,5m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler38mm
Bredde på føler40,5mm
Højde på føler118,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-134A
Koblingselement2 sluttekontakter (NO)
KoblingsprincipKlide kontakt
Preltid, maksimum2ms
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.09.2026, 04.22