T1R 236-20Z-M16
Artikelnummer:131171860

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgange M 16 x 1.5
- kabel indgang M16 x 1,5
- kun til placeringsopgaver
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°