T2F 232-20HD/20HD
Artikelnummer:101182021
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 2 kontakter pr. pedal
- Kobling med trindeling og trykpunkt
- to-pedals
- Lav driftshøjde af pedalen
- Høj standard af stabilitet
- 2 kabel indgange M 25 x 1.5
- Aluminiumshus
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseT2F 232-20HD/20HD
Artikenummer (Bestillingsnummer)101182021
EAN (European Article Number)4030661326641
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækpulverdækket
Materiale til pedalenPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
husets farveRAL 9006 (Hvid aluminium)
Bruttovægt2.100g
Generelle data - egenskaber
Graduering og trykpunktJa
Sondering mulig Ja
Antal, pedal, sluttekontakter (NO)2
Antal kabelgennemføringer2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum260N
Aktuator kraft, maksimum380N
Mekaniske data - Tilslutning
Type of electrical connectionSkrue terminaler
Kabelføring2 x M25 x 1,5
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde255mm
Bredde207mm
Højde84mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
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
Brugskategori DC-131A
KoblingsprincipKlide kontakt
Switching elementSluttekontakt (NO)
Bemærk
Bemærk (generelt)Trykcentret kan kun bestilles til 2 eller 4 a-kontakter pr. pedal og leveres udelukkende med glidekobling (T). For hver kontaktangivelse skal trykcentret angives enkeltvis, f.eks. TFH 232-11hd eller T2FH 232-11hd/11hd
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 12.08.2026, 20.03