T2S 422-01Y
Artikelnummer:101058527
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- metal hus
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundudstyr)
- Beskyttelses klasse IP65
- med øget hældning
- Aktuator med indbygget kugle af rustfrit stål
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseT2S 422-01Y
Artikenummer (Bestillingsnummer)101058527
EAN (European Article Number)4030661032757
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCDNV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
StempelformSfære
Materiale til kapslingCast iron, galvaniseret
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt1.010g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Mekaniske data
AktuatorAktuator
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Kontaktstykke levetid: 10 million koblingsprocesser ved 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Startvinkel20°
Kontakt åbningmaks. 2 × 6 mm
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum1,5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat, maksimum13AWG
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler63mm
Bredde på føler106mm
Højde på føler133mm
Diameter på knast10mm
Diameter på ISO-gevindM4
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm16A
Rated operating voltage400VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Brugskategori AC-15400VAC
Brugskategori AC-154A
Koblingselement1 brydekontakter (NC)
Bemærk (koblingselement)med dobbelt brydning
KoblingsprincipSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)Aktivering fra siden skal undgås, da positionsafbryderens levetid herved reduceres betydeligt.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.10.2026, 20.24