T2S 452-02Y-T
Artikelnummer:101199509
Arkiv

Bestillings data
ProdukttypebetegnelseT2S 452-02Y-T
Artikenummer (Bestillingsnummer)101199509
EAN (European Article Number)4030661366425
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCDNV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
StempelformSfære
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt1.690g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter2
Mekaniske data
AktuatorAktuator
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Kontaktstykke levetid: 10 million koblingsprocesser ved 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Kontakt åbningmaks. 2 × 6 mm
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat, maksimum13AWG
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Diameter på knast10mm
Diameter på ISO-gevindM4
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm16A
Rated operating voltage400VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Brugskategori AC-15400VAC
Brugskategori AC-154A
Koblingselement2 brydekontakter (NC)
Bemærk (koblingselement)med dobbelt brydning
KoblingsprincipSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.10.2026, 13.25