T3C 236-11Z-M20
Artikelnummer:151162012

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Log ind for at se priser
Bestillings data
Erstatningsartikelnummer101162012
ProdukttypebetegnelseT3C 236-11Z-M20
Artikenummer (Bestillingsnummer)151162012
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
ArmmaterialeRustfrit stål
Bruttovægt93g
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorDrejearm
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Tvangsåbnings-vinkel12,5°
Tvangsåbningsstramning0,2Nm
Åbningsvinkel180°
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum1 x 0,75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1 x 2,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler93mm
Højde på føler94,5mm
Højde af aktuator78mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.09.2026, 23.25