T3K 015-11Y
Artikelnummer:131054714

Produktbeskrivelse
- 3 kabel indgang M 20 x 1.5
- metal hus
- 2 Kontakt
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseT3K 015-11Y
Artikenummer (Bestillingsnummer)131054714
EAN (European Article Number)8905236105586
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
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingTrykstøbt letmetal
Materiale af husovertrækchromated
Bruttovægt320g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorVinkel rulle på arm
RullematerialePlastik
Mekanisk levetid, minimum5.000.000koblinger
Startvinkel, nedefra45°
Aktuator kraft7N
Kontakt åbningmaks. 2 × 2,5 mm
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum0,5m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring3 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat13AWG
Kvadrat, maksimum13AWG
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler43mm
Bredde på føler67mm
Højde på føler116mm
Rullens bredde8,5mm
Diameter af rulle20mm
Diameter på ISO-gevindM3
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +120 °C
BeskyttelsestalI
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Rated operating voltage400VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori AC-15400VAC
Brugskategori AC-154A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontaktSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens500/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)Aktivering fra oven skal undgås, da positionsafbryderens levetid herved reduceres.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 12.08.2026, 00.25