T3K 335-12ZUE
Artikelnummer:101148270
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Design til EN 50041
- Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseT3K 335-12ZUE
Artikenummer (Bestillingsnummer)101148270
EAN (European Article Number)4030661145945
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt220g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorVinkel rulle på arm
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum17N
Aktiveringshastighed, maksimum0,5m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler38mm
Bredde på føler58,3mm
Højde på føler121,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-134A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt med overlappende kontakter
Preltid, maksimum2ms
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.09.2026, 09.09