T3V. 015-11Y-508
Artikelnummer:101059871
Arkiv

Bestillings data
ProdukttypebetegnelseT3V. 015-11Y-508
Artikenummer (Bestillingsnummer)101059871
EAN (European Article Number)4030661037936
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
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingTrykstøbt letmetal
Materiale af husovertrækchromated
Bruttovægt406g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorStangarm uden arm
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Kontakt åbningmaks. 2 × 2,5 mm
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring3 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat, maksimum13AWG
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Diameter på ISO-gevindM3
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +120 °C
BeskyttelsestalI
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Rated operating voltage400VAC
Forsyningsstrøm4.000mA
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori AC-15400VAC
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens500/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 15.08.2026, 18.56