T3Z 068-33YRSG
Artikelnummer:101087888
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 3 afbrydere i ét hus
- metal hus
- Træk fra 2 sidern / wire op til 2 x 50 m længde
- Robust design
- Lav aktuatorkraft
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseT3Z 068-33YRSG
Artikenummer (Bestillingsnummer)101087888
EAN (European Article Number)4030661057309
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
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiale til kapslingGråt støbegods, lakeret
Materiale til dæksletGråt støbegods, lakeret
Længde på wire, maksimum50m
Bruttovægt5.125g
Generelle data - egenskaber
IndikatorlampeJa
Nøgle Ja
Antal hjælpekontakter3
Antal sikkerhedskontakter3
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorRullearm N300
Mekanisk levetid, minimum50.000koblinger
Tvangsåbnings-vinkel32°
Aktuator kraft, maksimum50N
Bemærk (aktuator kraft)30 N i retning af reb
AktuatorretningHver gang 75° rotering til højre side og venstre side
Tvangsåbnings kraft, minimum50N
Tvangsåbningsstramning0,2Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152,5A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-136A
Elektrisk effektforbrug5W
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Tilstandsvisning
Farve på indikator lampeGul
Bemærk
Bemærk (generelt)Ved en distance på 3 m, kræves der mellemliggende wireunderstøttelse, se tilbehør
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.08.2026, 06.39